Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NABCO GT1175 with NABCO Conceal Sensor Package
NABCO GT1175 with NABCO Conceal Sensor Package

    NABCO GT1175 with NABCO Conceal Sensor Package

    Google-Übersetzung,

    Eine bewährte automatische Schiebetür mit verstecktem Sensor

    Langlebige, flüsterleise Leistung

    Große Urethan-Türrollen für einen reibungslosen und langlebigen Betrieb. Riemenantrieb und bürstenloses Motorsystem sorgen für einen leisen und zuverlässigen Betrieb. Robuste, eloxierte Rollenschiene für lange Haltbarkeit.

    Opus-Controller mit On-Board-Programmierung

    Einfach zu bedienen und verkürzt die Einrichtungszeit. Bietet mehr Einrichtungsoptionen und ermöglicht die Anpassung an nahezu jede Anwendung.

    NABCO Conceal Sensor im Header eingebettet

    Dieses Paket beinhaltet bewährte Sensortechnologie in einem verdeckten Gehäuse mit erweiterter Erkennungsfunktion. Es lokalisieren Erkennungsbereiche, identifizieren Fußgänger im Türschwellenbereich und reduzieren Störungen durch Schnee und Regen. Die ECO-Funktion reduziert Wind- und Staubeinfall und fördert die Energieeffizienz, indem sie Fußgänger, die sich von der Tür entfernen, ignoriert und so ein schnelleres Schließen der Tür ermöglicht.

    Merkmale

    • Verbesserte Ästhetik – Das schlanke, eingebettete Design von NABCO Conceal fügt sich nahtlos in jeden Architekturstil ein.
    • Langlebiger – Da keine hervorstehenden Elemente vorhanden sind, besteht eine geringere Wahrscheinlichkeit einer unbeabsichtigten Beschädigung durch hohe Gegenstände oder einer absichtlichen Beschädigung durch Vandalismus.
    • Überlegene Erkennungsgenauigkeit – Conceal verwendet fortschrittliche Sensortechnologie, um Bewegungen selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen präzise zu erkennen.
    • Verbesserte Zugänglichkeit – Der große Erfassungsbereich von Conceal gewährleistet einen reibungslosen und reibungslosen Türbetrieb für alle.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernabco-gt1175-with-nabco-conceal-sensor-package
    • ProduktfamilieSliding Doors
    • ProduktgruppeSliding Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Automatische Türen
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit