Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GT300 & GT8300 Automatic Overhead Concealed Operator

GT300 & GT8300 Automatic Overhead Concealed Operator

Google-Übersetzung,

Das verdeckte Überkopfsystem GT300/8300 ist eine robuste Lösung für hohen Fußgängerverkehr. Seine bewährte Mechanik sorgt für einen reibungslosen und langlebigen Betrieb, und der bündige Schwenkarm verleiht ein sauberes Erscheinungsbild. Die Tür wird von robusten Drehzapfen oben und unten am Türrahmen getragen, anstatt auf der Antriebswelle. Dies ermöglicht eine bequeme Wartung ohne Demontage der Tür.

Merkmale

  • Bewährtes Design für bewährte Zuverlässigkeit
  • Der Arm liegt bei geschlossener Tür bündig auf und sorgt für ein elegantes, attraktives Erscheinungsbild
  • Der mechanische Antrieb in Kombination mit einem elektronischen Basis- oder Mikroprozessor-Controller (Standard) sorgt für einen effizienten, reibungslosen Betrieb
  • Einstellbare Schließgeschwindigkeiten ermöglichen ein früheres Schließen der Tür zur Energieeinsparung oder ein langsameres Schließen für erhöhten Fußgängerschutz
  • Die Tür wird durch Hochleistungszapfen an der Ober- und Unterseite des Türrahmens statt auf der Antriebswelle gestützt, was eine bequeme Wartung ermöglicht, ohne die Tür entfernen zu müssen
  • Optionale Längenüberschriften für ein verbessertes Erscheinungsbild
  • Hochleistungs-Federschließer
  • Der robuste Vollstahlmotor und das mechanische Getriebe übertreffen die Konkurrenz
  • Panikausbruch für mittig schwenkbare Türen verfügbar – ermöglicht das Ausschwenken von nach innen schwingenden Türen im Notfall
  • Die verfügbare Recyclingfunktion stoppt und kehrt die Schwenkrichtung um, wenn ein Objekt auftrifft, um den Fußgängerschutz zu verbessern
  • Erhältlich mit Bottomload- oder praktischem Sideload-Header
  • Die Zugangsklappe für den seitlichen Ladekopf lässt sich einfach hochschwenken und in einer Position verriegeln, in der sie nicht im Weg ist. Dadurch kann der Antrieb schnell installiert oder entfernt werden, um die Wartung zu erleichtern. Die Tür bleibt dabei geschlossen, wodurch Energieverluste im Gebäude vermieden werden.
  • Funktioniert mit neuen oder vorhandenen Türrahmen
  • Nahtlose Schnittstelle mit einer Vielzahl von Aktivierungsgeräten und Zusatzgeräten, einschließlich Feueralarmsystemen
  • Erfüllt den ANSI-Standard 156.10 bei Verwendung mit Matten, Acusensor 3 oder OA Edge Sensor System
  • UL-/ULC- und CSFM-Zulassung
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroverhead-concealed-operator-gt300-gt8300
  • ProduktfamilieAutomatic Door Controls and Operators
  • ProduktgruppeSwinging Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • IFCClassificationAusstieg
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic swing-door operators
  • Klassifizierung08 71 13
  • Format2014TitelAutomatic Door Operators
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31
  • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit