Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GT400 & GT8400 Automatic Surface-Mounted Operator

GT400 & GT8400 Automatic Surface-Mounted Operator

Google-Übersetzung,

Der Aufputzantrieb GT400/8400 ist für den Einsatz in neuen und bestehenden Türanlagen konzipiert. Er bietet die bewährte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von NABCO und ist für hohen Fußgängerverkehr geeignet. Seine überlegene mechanische Konstruktion sorgt für einen reibungslosen und langlebigen Betrieb.

Merkmale

  • Bewährtes Design für bewährte Zuverlässigkeit
  • Funktioniert mit neuen oder vorhandenen Türrahmen
  • Der mechanische Antrieb in Kombination mit einer einfachen elektronischen oder Mikroprozessor-Steuerung (Standard) sorgt für einen reibungslosen und effizienten Betrieb
  • Einstellbare Schließgeschwindigkeiten ermöglichen ein früheres Schließen der Tür zur Energieeinsparung oder ein langsameres Schließen für erhöhten Fußgängerschutz
  • Mechanischer Antrieb mit Mikroprozessor sorgt für effizienten, reibungslosen Betrieb
  • Funktioniert mit stumpf aufgehängten Türen, Türen mit versetztem Drehpunkt oder Türen mit zentralem Drehpunkt, ohne dass eine spezielle Verbindung erforderlich ist, was die Installation vereinfacht.
  • Optionale Längenüberschriften für ein verbessertes Erscheinungsbild
  • Hochleistungs-Federschließer
  • Der robuste Vollstahlmotor und das mechanische Getriebe übertreffen die Konkurrenz
  • Erhältlich mit Bottomload- oder praktischem Sideload-Header
  • Die seitliche Kopfplatte lässt sich einfach nach oben schwenken und in ihrer Position verriegeln, sodass sie nicht im Weg ist. Dadurch kann der Antrieb schnell installiert oder entfernt werden, um die Wartung zu erleichtern. Gleichzeitig kann die Tür in geschlossener Position bleiben, wodurch Energieverluste im Gebäude vermieden werden.
  • Panikausbruch für mittig schwenkbare Türen verfügbar – ermöglicht das Ausschwenken von nach innen schwingenden Türen im Notfall
  • Die Recyclingfunktion stoppt und kehrt die Schwenkrichtung um, wenn ein Objekt erkannt wird, um den Fußgängerschutz zu verbessern
  • Nahtlose Schnittstelle mit einer Vielzahl von Aktivierungsgeräten und Zusatzgeräten, einschließlich Feueralarmsystemen
  • Erfüllt den ANSI-Standard 156.10 bei Verwendung mit Matten, Acusensor 3 oder OA Edge Sensor System
  • UL-/ULC- und CSFM-Zulassung
Technische Spezifikation
  • Referenznummersurface-mounted-operator-gt400-gt8400
  • ProduktfamilieAutomatic Door Controls and Operators
  • ProduktgruppeSwinging Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • IFCClassificationAusstieg
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic swing-door operators
  • Klassifizierung08 71 13
  • Format2014TitelAutomatic Door Operators
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31
  • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit