Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GT2125 Manual Trackless / Fixed Sidelite Sliding Door
GT2125 Manual Trackless / Fixed Sidelite Sliding Door

    GT2125 Manual Trackless / Fixed Sidelite Sliding Door

    Google-Übersetzung,

    Die manuelle Schiebetür GT2125 ist eine schienenlose Einheit mit fester Seitenlinienkonfiguration, bei der nur die beweglichen Türflügel ausbrechen. Das System ist mit zwei, drei, vier und sechs Flügeln erhältlich. So können die Flügel auf einer Seite gestapelt werden, um den vollen Zugang zum Patiententransport zu maximieren. Im geschlossenen Zustand bieten die Türen freie Sicht und ermöglichen im Notfall eine sofortige Reaktion.

    Merkmale

    • Von einem unabhängigen Testlabor gemäß UL und NFPA auf Luft- und Raucheintritt getestet und bewertet
    • Funktioniert als Schiebetür mit der Option zum vollständigen Aufbrechen mit einem Schwingpaneel oder zum teilweisen Aufbrechen mit einem festen Paneel
    • Schienenlos, mit festen Seitenlichtern, teilweiser Ausbruch
    • Alle sind in Türpaketen mit zwei, drei und vier Paneelen erhältlich, mit Teleskopeinheiten in Türpaketen mit drei und sechs Paneelen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertrackless-fixed-sidelite-manual-sliding-door-gt2125
    • ProduktfamilieSliding Doors
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit