Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Copper nut with internal thread copper to copper
Nacobre

Copper nut with internal thread copper to copper

Google-Übersetzung,
Kupfermutter mit Innengewinde Kupfer auf Kupfer (Hydraulik-, GLP- und Erdgasanschlüsse – Katalognummer 102). Nacobre desoxidiertes Kupfer mit hohem Restphosphorgehalt ist ein reines elektrolytisch raffiniertes Kupfer, desoxidiert mit Phosphor. Desoxidierte Kupferrohre mit Phosphor werden seit Jahren in großem Umfang und erfolgreich in Wärmetauschern, Kondensatoren und Verdampfern eingesetzt. Sie werden auch in Kesseln und ähnlichen Hilfsmitteln in Kraftwerken und Klimaanlagen verwendet. Die phosphorierten Kupferrohre finden Anwendung in Raffinerien und Mühlen. Nacobre-Kupferrohre haben die höchste Wärmeleitfähigkeit aller Rohre für Standardwärmetauscher und eignen sich daher für viele industrielle Zwecke, bei denen diese Eigenschaften einer hohen Korrosionsbeständigkeit erwünscht sind.
Spezifikation
  • Available diameters:
    • 10 mm
    • 13 mm
    • 19 mm
    • 25 mm
    • 32 mm
    • 38 mm
    • 51 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummercnwit
  • ProduktfamilieNacobre Construcción
  • ProduktgruppeConexiones
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-06-04
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Entwickelt inMexiko
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNameCopper ducts or ductwork
  • UNSPSCCode40141922
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCopper pipeline fittings
  • Klassifizierung40 05 17
  • Format2014TitelCopper Process Pipe and Tubing
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeD2020
  • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit