Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NanaWall® Generation 4 Tilt Turn Windows
NanaWall® Generation 4 Tilt Turn Windows
NanaWall® Generation 4 Tilt Turn Windows

    NanaWall® Generation 4 Tilt Turn Windows

    Google-Übersetzung,

    Die Drehkipp- und Festfenstersysteme der Generation 4 sind auf die Produktlinie der Generation 4 abgestimmt. Diese umfassende Fensterlinie ist in Aluminium, Holz und Verkleidung erhältlich.

    NW Aluminium 640 passt zum NW TiltTurn 620 und NW Fixed 610 Tilt Turn und Fixed System

    NW Aluminium 840 passt zum NW TiltTurn 820 und NW Fixed 810 Tilt Turn und Fixed System

    NW Wood 540 passt zum NW TiltTurn 520 und NW Fixed 510 Tilt Turn und Fixed System

    NW Clad 740 passt zu NW TiltTurn 720 und NW Fixed 710 Tilt Turn und Fixed System

    Die Drehkippfenster lassen sich einfach mit einer Hand bedienen. Sie kippen nach innen und sorgen so für eine sichere Belüftung. Durch Drehen des Fensters nach links oder rechts schwenken die Fenster in den Scharnieren nach innen, um die Belüftung zu verbessern. Die festen Fensteroptionen ermöglichen Seiten- und Oberlichter und sind so konzipiert, dass sie optisch mit den angrenzenden raumhohen, bedienbaren Fenstern und Drehkippfenstern harmonieren.

    Spezifikation
    • Standard aluminum finishes for NW TiltTurn 620, NW Fixed 610, NW TiltTurn 820, and NW Fixed 810 are available in 50 standard powder coat colors in standard AAMA 2604 (2605 optional). Over 200 additional color options are available in powder coat and anodized finishes.

      For NW TiltTurn 520, NW Fixed 510, NW TiltTurn 720, and NW Fixed 710, sustainably harvested wood options include: Sapeli Mahogany, Meranti, Pine, Western Hemlock, and Red Grandis. To ensure the longevity of our wood systems, we provide triple and quadruple laminated crossed-grains of the same wood species to accommodate the wood’s natural expansion and contraction. Market availability of quadruple laminated cross-grained wood may differ by wood species.

      Frames and panels have a sanding sealer or a base coat applied. For NW TiltTurn 720 and NW Fixed 710, one additional clear coat is applied.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernanawall-tilt-turn-windows
    • ProduktfamilieConstruction
    • ProduktgruppeOpenings, Passages, Protection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 01 50
    • Format2014TitelOperation and Maintenance of Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit