| Falt-/Schiebesystem | Entsprechend passendes Fixed/Tilt-Turn-System |
| SL45 | SL48 |
SL60, HSW60 | SL68 |
SL70, SL73 | SL88 |
Diese Systeme sind so konstruiert, dass sie eine hohe Witterungsbeständigkeit und strukturelle Leistung bieten und für viele Hochhäuser und Gebäude in Hurrikan- und anderen Gebieten geeignet sind. SL68 und SL88 sind mit einem glasfaserverstärkten Polyamid-Kunststoff thermisch getrennt. Diese Wärmebarriere bietet erhöhte Festigkeit, überlegene Feuchtigkeitskontrolle, verbesserte Akustik und Energieeinsparungen.
Mit Dreh-Kipp-Beschlägen sind große bedienbare Öffnungen möglich.
Für Elemente, die als Oberlicht verwendet werden, können Nur-Kipp-Trichterfenster mit Antrieben geliefert werden, damit hohe Elemente leicht geöffnet und geschlossen werden können.
Die getestete Mustereinheit des thermisch getrennten Drehkippfensters SL68 mit Aluminiumrahmen erfüllte die Leistungsanforderungen der AAMA DAW-C90 1219 x 1829 (48 x 72)/DA-C100 48 x 72 Bewertung. Die getestete Mustereinheit des thermisch getrennten Drehkippfensters SL88/89 mit Aluminiumrahmen erfüllte die Leistungsanforderungen der AAMA DAW-C70 1219 x 1829 (48 x 72)/DA-C70 48 x 72 Bewertung.
Das thermisch getrennte Drehkippfenster SL88/89 mit Aluminiumrahmen und einer Rahmengröße von 48" (1220 mm) Breite x 72" (1830 mm) Höhe ist im Bundesstaat Florida mit der Produktzulassungsnummer FL37991.1 und auch für den Einsatz im Hochgeschwindigkeits-Hurrikan zugelassen Zone (HVHZ) mit Prallglas. Bitte suchen Sie unter www.floridabuilding.org nach Updates.
NanaWall® French Doors verwenden genau die gleichen Profile und Beschläge wie das passende NanaWall® Falttürsystem. Daher sind die gleichen Größentabellen, Verglasungsoptionen, Holz-/Oberflächenoptionen und Oberflächenbeschlagsoptionen wie für das passende NanaWall®-Falttürsystem erhältlich.
Die gleichen Testleistungsergebnisse gelten auch (innerhalb eines Faltsystems mit einer ungeraden Anzahl von Paneelen, die auf einer Seite gestapelt sind, ist das letzte Paneel eine Pendeltür).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |