Das Comfort Pack ist ein vollständig in sich geschlossenes, vorgeladenes Heiz- und Kühlsystem für jede einzelne Wohneinheit in Ihrem Mehrfamilienkomplex. Da dieses Produkt vollständig in sich geschlossen ist, sind keine Lötarbeiten, Aufladungen oder Dichtheitsprüfungen erforderlich. Dieser Vorgang wurde bereits im Werk für Sie durchgeführt. Jede Einheit durchläuft einen umfassenden Qualitätskontrollprozess, bei dem jede Einheit präzise aufgeladen, auf Dichtheit geprüft und sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb betrieben wird, um sicherzustellen, dass das Produkt sofort einbaufertig ist.
Merkmale
• Einstellbarer 5-Gang-Gleichstrom-Innenmotor
• Unabhängige Heiz- und Kühleinheit
• Vorgeladen und vorverdrahtet
• Wird standardmäßig mit vorlackiertem, geprägtem Außengrill geliefert
• 16" x 25" Filter inklusive
Kühlsystem:
• Ausziehbares Universal-Kühlgehäuse mit
polarisierte Molex-Steckverbindungen
• Leicht zugängliche Coremax-Serviceanschlüsse
• R-454B Hochleistungskompressor
• 0,75, 1, 1,5 und 2 Tonnen Kühlleistung
• TXV in allen Modellen für optimale Leistung installiert
• Standard-Sekundärablaufanschluss
Heizung:
• 80 % AFUE-Gaseffizienz
• Ausziehbarer Ofen mit Wärmetauscher aus Edelstahl 409
• Bis zu 51.000 BTUH Heizleistung
• Diagnose-LEDs und Flamme durch Schauglas an der Ofentür sichtbar
• Versiegelte Brennkammer
Durch das Comfort Pack entfällt die Notwendigkeit einer externen Verflüssigungseinheit, externer Kältemittelleitungen, separater Kühlschlangen sowie zusätzlicher Kondensatabscheider und somit ist unser Comfort Pack die optimale Lösung für den Mehrfamilienhausbau.
Hergestellt in den USA
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |