Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink

    Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink

    Google-Übersetzung,

    Die bahnbrechende Kollektion von Waschbecken aus einheimischem Stein ist eine faszinierende Kombination aus zeitgenössischer Kunstfertigkeit und Innovation. Diese Spülen werden von Kunsthandwerkern aus einer nachhaltigen Mischung natürlicher Materialien handgefertigt und zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht, ihre einzigartige Farbgebung und ihre außergewöhnliche Beständigkeit gegen Flecken, Kratzer und Risse aus. Ändern Sie die Art und Weise, wie Sie über ein Waschbecken im Badezimmer denken. Als natürlicher Mittelpunkt des Badezimmers fängt Trog 3619 eine glatte, moderne Ästhetik ein – mit einer ausgeprägten rustikalen Sensibilität. Gleichzeitig langlebig, massiv und schön, verändert 3619 einen Raum. Trog 3619 ist handwerklich aus einheimischem Stein gefertigt, einer innovativen, bemerkenswert starken Mischung aus Zement und Jutefasern, die für Beton überraschend leicht, im Badezimmer außerordentlich strapazierfähig und erfrischend einfach zu reinigen ist. Erhältlich in drei Ausführungen: Asche, Schiefer und Perle.

    • 36″ x 19″ x 5″ Außendurchmesser
    • 32″ x 12″ x 4″ ID
    • Standard 1,5″ Ablauföffnung

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #NativeStone #Waschbecken #TroughSink #BathroomSink

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: NSL3619-A
      Item Weight: 71 pounds
      Product Dimensions: 36 x 19 x 5 inches
      Item model number: NSL3619-A
      Size: 36" x 19"
      Color: Ash
      Finish: Ash
      Material: Stone
      Installation Method: Drop In
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Basins: 1
      Number Of Holes: 1
      Measurement System: English/Standard
      Included Components: Bathroom Sink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNative-Trails-NSL3619-Native-Stone-Trough-Bathroom-Sink
    • ProduktfamilieBathroom
    • ProduktgruppeSink
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit