Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NFB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)
Navien

NFB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)

Google-Übersetzung,

• Super Kondensationseffizienz

• Patentierter kompakter Feuerrohr-Wärmetauscher aus Edelstahl

• PVC-Abluftöffnung möglich: 2" bis 60'; 3" bis 150'

• ½"-Gasleitung bis zu 24' (je nach örtlichen Vorschriften)

• TDR 10:1

• Erweiterte Benutzeroberfläche und Bedienelemente

Spezifikation
  • Model NFB-175 | NFB-200

    Heating Capacity 17,500-175,000 BTU/H:19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Height 27.6"

    Width 17.3"

    Depth 17.3"

    Cold Water Inlet Connection Size 1.25"

    Weight 123 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 80 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNFB-175-NFB-200
  • ProduktfamilieBoilers, Residential, Commercial
  • ProduktgruppeLegacy Condensing Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit