Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NFB-399C Commercial Boiler
Navien

NFB-399C Commercial Boiler

Google-Übersetzung,
• 97,5 % branchenführender thermischer Wirkungsgrad von TE • Patentierter Rauchrohrwärmetauscher aus Edelstahl • 160 PSI maximaler Betriebsdruck • Erweiterte Steuerung mit intuitivem 7-Zoll-Farbdisplay • Bis zu 15:1 TDR (Turndown-Ratio) • BAS-Kommunikationsmöglichkeit • Gemeinsame Entlüftung für bis zu 4 und Kaskade für bis zu 32 Einheiten • Obere und untere Rohrleitung
Spezifikation
  • Model NFB-399C

    Heating Capacity 26,000-399,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.98

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 25.1"

    Height 32.8"

    Depth 22.3"

    Weight 278 lb.

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNFB-399C
  • ProduktfamilieHVAC Commercial Boiler
  • ProduktgruppeCondensing Boiler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit