Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SL Series Commercial High Efficiency Condensing Boiler
IBC Boiler

SL Series Commercial High Efficiency Condensing Boiler

Google-Übersetzung,

Unsere wandmontierten SL G3 Brennwertkessel für Wohngebäude wandeln Erdgas oder Propan mit beispielloser Effizienz in Wärme um. Alle Wohnmodelle verfügen über beidseitige Vor- und Rücklaufanschlüsse und sind daher einfach zu installieren. Die effiziente Innenaufteilung ermöglicht eine einfache Inspektion. Dank mehr austauschbarer Teile, zwei Lüftern und einer universellen Touchscreen-Steuerung sind Installation und Wartung aller Modelle deutlich einfacher. Für Gewerbemodelle sind Multiplex-Regal- und Rohrleitungssätze erhältlich.

Spezifikation
  • Touch Screen Boiler Controller:

    • Express setup
    • Remote monitoring & diagnostics
    • Easy USB programmability
    • True native BACnet
    • Intuitive alert system
    • Simplified load pairing
    • Visible flame current.

    Features

    · Better efficiency 95% AFUE on the SL 26-260G3.

    · 96% Thermal efficiency on the SL 40-399G3

    · Multi-boiler communication up to 9.5 million Btu/h (24 boilers) without additional controls.

    · With 24 x 399 boilers turndown ratio is 240:1 = min. firing rate range is 40,000 Btu/h all the way up to 9.5 million Btu/h in 1000 Btu/h increments.

    · PVC/CPVC/PPs approved – venting up to 400 feet.

    · Now featuring multiple zone pump control – up to 4 zones. Replacing the need for external pump controls.

    · MFZ Technology: Patented moisture management system. Protects and ensures long life for all components in the boiler.

    · DDC Control 0-10 VDC or 4-20 mA without additional controls.

    · Optional SL 40-399 316Ti Titanium enhanced heat exchanger available.

    · DHW opt out priority for multi boiler systems.

    · Reverse flow detection.

    · Up to 10 year commercial heat exchanger warranty.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersl-series-commercial-condensing-boiler
  • ProduktfamilieBoiler
  • ProduktgruppeSL Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA