Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NHW700‑AE Non‑Condensing Tankless Water Heater
Navien

NHW700‑AE Non‑Condensing Tankless Water Heater

Google-Übersetzung,

Der NHW-A ist eine großartige Option für Hausbesitzer, die Energiekosten sparen, ihren CO2-Fußabdruck reduzieren und dank der integrierten Umwälzpumpe und des Pufferspeichers schneller warmes Wasser ohne Kaltwassersandwiches genießen möchten. Wählen Sie NHW-AI für die Installation im Innenbereich und NHW-AE für die Installation im Außenbereich.

Spezifikation
  • Model NHW-160AE | NHW-180AE | NHW-199AE

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 10,700-160,000 BTU/H | 10,700-180,000 BTU/H | 10,700-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.81

    Width

    17.3"

    Height

    26.5"

    Depth

    10.3"

    Weight

    60 lb. |

    65 lb.

    Installation Type Outdoor wall-hung

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Venting Type Forced draft direct vent

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNHW700-AE-Series-Tankless-Water-Heaters
  • ProduktfamilieTankless Water Heaters
  • ProduktgruppeNon‑Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit