Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NPE‑S2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater
Navien

NPE‑S2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater

Google-Übersetzung,

• ½"-Gasrohr mit einer Länge von bis zu 24'

• Vor Ort umrüstbares Gassystem

• Ultra-Kondensationseffizienz

• Zwei Wärmetauscher aus Edelstahl

• Geringe NOx-Emissionen (20 ppm)

• SCH 40, 2" Entlüftung bis zu 75'

• Kaskadierung möglich

• EZNav-Mehrzeilen-Bedienfeld

• Integriertes HotButton-Bedienfeld

• Gemeinsame Entlüftung für bis zu 12 Einheiten

Spezifikation
  • Model NPE-150S2 | NPE-180S2 | NPE-210S2 | NPE-240S2

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H | 12,000-180,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.93 | 0.96

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 62 lb. | 68 lb. | 73 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNPE-S2-Series-Tankless-Water-Heaters
  • ProduktfamilieTankless Water Heaters
  • ProduktgruppeCondensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit