Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NPE‑A2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater
Navien

NPE‑A2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Navien ComfortFlow® ist das erste Modell mit integriertem isoliertem Puffertank und Umwälzpumpe. Der isolierte Puffertank ermöglicht dem NPE-A2 den Betrieb bei minimalen Durchflussraten. Die integrierte Umwälzpumpe ermöglicht dem NPE-A2, Wasser entweder durch eine externe Umwälzleitung oder durch vorhandene Versorgungsleitungen umzuwälzen, während NaviCirc™ verwendet wird, ohne dass externe Pumpen oder Steuerungen erforderlich sind.

Spezifikation
  • Model NPE-180A2 | NPE-210A2 | NPE-240A2

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H | 12,000-180,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Width 17.3"

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 73 lb. | 77 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct-vent

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNPE-A2-Series-Tankless-Water-Heaters
  • ProduktfamilieTankless Water Heaters
  • ProduktgruppeCondensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit