Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elin 048
Elin 048
Elin 048

    Elin 048

    4.4 von 5 Sternen4.4(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Elin ist ein klassischer Stuhl, der moderne Vorstellungen von Funktionalität hat. Ein Stuhl aus Birke mit gepolsterter Sitzfläche und einem cleveren Spalt zwischen Sitzfläche und Rahmen, der verhindert, dass Staub unter der Sitzfläche haften bleibt. Der Stuhl ist sehr leicht zu reinigen. Der Sitz hat einen abnehmbaren Stoff, sodass Sie ihn leicht entfernen und waschen können.
    Spezifikation
    • Elin has the same frame as Ellinor, but the design of the laths in the back differ. Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelin-048
    • ProduktfamilieElin
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)860
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS