Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437

    Rialto 437

    Google-Übersetzung,

    Dieser Rialto-Stuhl war der erste in der Rialto-Familie, der auf den Markt gebracht wurde. Die Rialto-Stühle sind von der Rialto-Brücke in Venedig, Italien, inspiriert. Die kantigen Formen und Formen der Brücke inspirierten den Designer Peter Andersson zu diesem trendigen Stuhl.

    Der Stuhl mit seinem praktischen „Haken“, an dem man eine Tasche oder Jacke aufhängen kann, ist heute ein vertrauter Bestandteil skandinavischer Restaurants und Cafés.

    Spezifikation
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Rialto is available with wooden seat and back or fixed upholstered seat and back. 

      The whole Rialto family of chairs have sound absorbers as optional extras if you wish to reduce the noice level in the area.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrialto-437
    • ProduktfamilieRialto
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)410
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS