Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Reel 876
Nederman

Hose Reel 876

Schlauchaufroller für den Einsatz bei Autogenschweißarbeiten mit Sauerstoff und Acetylen/LPG

Der praktische Schlauchaufroller mit Doppelschläuchen ist ideal für Autogenschweißen. Ausgestattet mit Doppelschläuchen für Sauerstoff/Acetylene oder Sauerstoff/LPG. Dies ist der richtige Schlauchaufroller in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Handhabung.

  • Gut belüftete, einlagige Schlauchführung für höchste Sicherheit und einfache Handhabung ohne Gewirr
  • Offene Bauweise für leichte Wartung und Reinigung
  • 4-fache Führung gegen Schlauchverschleiss
  • Flexible Ausführung - Montage an Wand, Decke oder Boden möglich
  • Erfüllt alle europäischen Richtlinien
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Länge, Anschlussschlauch (m) 1
    Max Druck (Mpa) 2
    Korrosionsbeständigkeit Standard
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhose-reel-876
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeHose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit