Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vacuum Hose Reel 881 Ex
Nederman

Vacuum Hose Reel 881 Ex

ATEX-zertifizierter Hochvakuum-Schlauchaufroller zum Einsatz in Ex-Bereichen

Der Hochvakuum-Schlauchaufroller Serie 881 Ex erlaubt den komfortablen Einsatz auch von langen Absaugschläuchen, gleichzeitig ist nach Gebrauch der Schlauch bereits ordentlich aufgeräumt und bildet keine Gefahr für Flurförderfahrzeugen oder anderer beweglicher Werkstattsausrüstung. Alle Aufroller werden ohne Anschlussschlauch geliefert. Die Serie 881 Ex ist zertifiziert zum Einsatz in ATEX-Bereichen 22 gemäß ATEX 2014/34/EU, Ausrüstungsgruppe II, Kategorie 3D. Product marking: CE EX II 3D c T=40°C X Requirement for ATEX conformity (X): The micro-switch should be connected to an intrinsic safe circuit or be left unconnected.

  • Geeignet für Reinigungs-arbeiten bei explosions-gefährlichen Stäuben.
  • Eingebaute automatische Drosselklappe
  • integrierter Microschalter
  • 0
  • 0
Spezifikation
  • Zertifikat CE, EX
    Installation im Gebäude
    Geeignet für explosionsfähigen Staub Ja
    Recyclingfähigkeit (%) 100
    Länge, Anschlussschlauch (m) 10
    Gewicht (kg) 26-28
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhose-reel-881
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeVacuum hose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit