Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Reel 886 Stainless
Nederman

Hose Reel 886 Stainless

Edelstahlschlauchaufroller wenn Korrosionsbeständigkeit benötigt wird. Ideal für die Lebensmittelindustrie.

Der Edelstahlschlauchaufroller Serie 886 ist speziell für die Lebensmittelbranche und den Einsatz in Hygienebereichen entwickelt. Dank der abgerundeten Kanten und glatten Oberfläche ist das Produkt einfach zu reinigen und verfügt über einen leicht demontierbaren Schlauchanschluss. Die Drehdurchführung ist leicht zugänglich, separat montiert. Der Aufroller verfügt über eine minimale Anzahl an beweglichen Teilen.

  • Der offene Entwurf erlaubt eine leichte Reinigung
  • Bis zu 25 (82 ft) Reichweite
  • Erfüllt die Internationalen regeln der Hygiene.
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Länge, Anschlussschlauch (m) -
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhose-reel-886
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeHose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit