Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Reel 886 Acid-resistant Ex
Nederman

Hose Reel 886 Acid-resistant Ex

Mittelgroßer offener korrosionsbeständiger Schlauchaufroller

In Bereichen mit dauerhaft korrosionsfördernden Umgebungseinflüssen wie z. B Offshore bei hohem Salzgehalt der Luft, oder in Schwimmhallen bei hohem Chlorgehalt der Umgebungsluft, oder anderen Bereichen mit aggressiven Substanzen, bei denen normaler Edelstahl (AISI 304 - SS 2333) nicht resistent genug ist. Für diese Art von Anwendung bietet Nederman einen Schlauchaufroller der Serie 886 Ex bei dem alle außenliegenden Teile aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316 - SS 2343) und chemisch beständigen Verbundwerkstoffen hergestellt sind. Der 886 Ex-Slauchaufroller aus Edelstahl ist ist zertifiziert zum Einsatz in ATEX-Bereichen 1, 2, 21 und 22 gemäß ATEX 2014/34/EC, Ausrüstungsgruppe II, Kategorie 2 GD, Gase IIB.

Spezifikation
  • Zertifikat CE, EX
    Installation im Freien, im Gebäude
    Geeignet für explosionsfähigen Staub Ja
    Applikation Flüssigkeiten
    Länge, Anschlussschlauch (m) -
    Schlauch im Lieferumfang enthalten Ja
    Farbe Rostfrei
    Gewicht (kg) 31
    Korrosionsbeständigkeit säurebeständig
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhose-reel-886-acid-resistant-ex
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeHose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit