Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Reel 886 Ex
Nederman

Hose Reel 886 Ex

ATEX-zertifizierter, großer Edelstahlschlauchaufroller mit hoher Korrosionsbeständigkeit

Der Nederman Edelstahlschlauchaufroller 886 Ex ist ein robuster Schlauchaufroller mit hoher Schlauchkapazität für den industriellen Einsatz. Dieser Schlauchaufroller ist für Bereiche entwickelt in denen gute hohe Hygieneanforderungen und hohe Korrosionensresistenz benötigt werden. Der 886 Ex-Slauchaufroller aus Edelstahl ist ist zertifiziert zum Einsatz in ATEX-Bereichen 1, 2, 21 und 22 gemäß ATEX 2014/34/EC, Ausrüstungsgruppe II, Kategorie 2G D.

  • Der offene Entwurf erlaubt eine leichte Reinigung
  • Bis zu 25m (82 ft) Reichweite
  • Erfüllt die internationalen Hygieneanforderungen.
  • ATEX-Zertifiziert
Spezifikation
  • Zertifikat CE, EX
    Länge, Anschlussschlauch (m) -
    Medien Druckluft, Wasser
    Farbe Rostfrei
    Gewicht (kg) 31
    Korrosionsbeständigkeit Rostfreier Stahl
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhose-reel-886-ex
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeHose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit