Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Reel 888 Corrosion Resistant
Nederman

Hose Reel 888 Corrosion Resistant

Mittelgroßer offener korrosionsbeständlicher Schlauchaufroller

Die korrosionsbeständigen Schlauchaufroller Serie 888 verfügen über eine Halterung und ein Drehgelenk aus Edelstahl, eine Messingnabe und eine Trommel aus Verbundswerkstoff; dadurch eignen sich diese Aufroller sehr gut für Feuchträume oder für die Montage im Freien. Dank dem offenen Entwurf sind die Aufroller leicht zu warten und zu reinigen. Der Aufroller kann an einer Wand, Decke oder Boden befestigt werden.

  • Leicht zu installieren und Warten
  • Der Schlauchauslauf kann in einem Winkelbereich von 120° variabel eingestellt werden.
  • Federkraft von aussen leicht einstellbar
  • Die Trommelarretierung kann bei Bedarf leicht gelöst werden
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Medien Druckluft, Wasser, Hochdruck Wasser, Lebensmittel, Flüssigkeiten auf Alkohol- und Ethanolbasis
    Länge, Anschlussschlauch (m) 1
    Schlauch im Lieferumfang enthalten Ja
    Korrosionsbeständigkeit Korrosionsbeständig
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhose-reel-888-corrosion-resistant
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeHose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit