Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Reel 889 Corrosion Resistant
Nederman

Hose Reel 889 Corrosion Resistant

Mittelgroßer, offener, korrosionsbeständiger Schlauchaufroller.

Die korrosionsbeständigen Schlauchaufroller Serie 889 verfügen über eine Halterung und ein Drehgelenk aus Edelstahl, eine Messingnabe und eine Trommel aus Verbundswerkstoff; dadurch eignen sich diese Aufroller sehr gut für Feuchträume oder für die Montage im Freien. Dank dem offenen Entwurf sind die Aufroller leicht zu warten und zu reinigen. Der Aufroller kann an einer Wand, Decke oder Boden befestigt werden. Die Aufroller der Serie 889 besitzen etwas größere Schlauchtrommeln und können dadurch etwas längere Schläuche als die Aufroller der Serie 888 aufnehmen.

  • Leicht zu Installieren und Warten
  • Der Schlauchauslauf kann in einem Winkelbereich von 120° variabel eingestellt werden.
  • Federkraft von aussen leicht einstellbar
  • Die Trommelarretierung kann bei Bedarf leicht gelöst werden
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Länge, Anschlussschlauch (m) 1
    Korrosionsbeständigkeit Korrosionsbeständig
    Schlauch im Lieferumfang enthalten Ja
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
    Gewicht (kg) 16
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhose-reel-889-corrosion-resistant
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeHose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit