Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Reel 889 Ex
Nederman

Hose Reel 889 Ex

ATEX-zertifizierter mittelgroßer Edelstahlschlauchaufroller für industrielle Anwendungen

Die Serie 889 Ex ist ein mittlegroßer Schlauchaufroller für industrielle Verwendung. Alle Komponenten sind aus Edelstahl oder elektrisch leitfähigem Verbundwerkstoff gefertigt. Dies ist die Voraussetzung um den Aufroller in chemisch aggressiven oder in Ex-geschützten Bereichen einzusezten. Der offene Bauart und die Verarbeitung des Aufrollers erleichtert die Reinigung und erlaubt den Einsatz in Hygienebereichen. Das Gerät ist zertifiziert zum Einsatz in ATEX-Bereichen 1, 2, 21 und 22 gemäß ATEX 94/9/EC, Ausrüstungsgruppe II, Kategorie 2G D.

  • Der offene Entwurf erlaubt eine leichte Reinigung
  • Bis zu 15m (49 ft) Reichweite
  • Erfüllt die internationalen Hygieneanforderungen.
  • ATEX-Zertifiziert
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Länge, Anschlussschlauch (m) 1
    Medien Druckluft, Wasser
    Farbe Rostfrei
    Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm) 12.5
    Max Druck (Mpa) 2
    Korrosionsbeständigkeit Rostfreier Stahl
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhose-reel-889-ex
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeHose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit