Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Reel 889 Stainless
Nederman

Hose Reel 889 Stainless

Mittelgroßer offener Schlauchaufroller aus Edelstahl

Die Serie 889 Aufroller verfügt über etwas größere Schlauchtrommeln und sind deshalb fähig dazu, etwas längere Schlauche als die 888 Serie aufzunehmen. Diese Aufroller sind ideal in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wenn Hygiene sehr wichtig ist oder in chemisch agressiver Umgebung. Dank der offenen Bauart sind die Aufroller sehr einfach zu warten, zu reinigen und sauber halten. Die Montage kann an der Wand, der Decke oder am Boden erfolgen.

  • Alle Teile aus Edelstahl und chemisch wderstandsfähigem Verbundswerkstoff
  • Offene bauweise für leichte Wartung und Reinigung
  • Der Schlauchauslauf kann in einem Winkelbereich von 120° variabel eingestellt werden.
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Länge, Anschlussschlauch (m) 1
    Farbe Rostfrei
    Korrosionsbeständigkeit Rostfreier Stahl
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhose-reel-889-stainless
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeHose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit