Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Reel 893
Nederman

Hose Reel 893

Vielseitiger Schlauchaufroller der an der Wand oder Decke montiert werden kann.

Der mittelgroße Schlauchaufroller Serie 893 ist durch die offene Bauart sehr einfach zu warten, und zu reinigen. Die Montage kann an Wand, Decke oder Boden erfolgen. Der Schlauchaufroller eignet sich z. B. zur Verwendung in Kfz-Werkstätten und Instandhaltungen.

  • Offene Bauart für leichte Reinigung und Wartung
  • Die variabel anbringbare Konsole erlaubt vielfältige Varianten bei der Montage
Spezifikation
  • Zertifikat CE
    Recyclingfähigkeit (%) 100
    Medien Druckluft, Wasser, Hochdruck Wasser, Öl, Lebensmittel, Fett
    Länge, Anschlussschlauch (m) 1
    Farbe Schwarz/Blau
    Gewicht (kg) 14,5
    Korrosionsbeständigkeit Standard
    Elektrisch/Federbetrieben Federkraft
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhose-reel-893
  • ProduktfamilieHose Reels and Cable Reels
  • ProduktgruppeHose reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit