Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-O-20x40-30
Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-O-20x40-30
Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-O-20x40-30

    Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-O-20x40-30

    Google-Übersetzung,

    Produktpräsentation:

    NEOCLIN®-O-20x40-30 besteht aus 12 Noppen in Eiche keilgezinkt schwer entflammbar B, s2, d0 braun oder farblos Fläche 20 x 40 mm mit Sichtfläche 20 mm und 30 mm Zwischenraum zwischen Noppen. Holzpfosten werden auf NEOCLIN® verzinktem Stahlträger mit unsichtbarer Inox-A4-Schraube befestigt. Die Farbe des NEOCLIN® Stahlträgers ist weiß RAL 9010. Andere Farben auf Anfrage.

    Technische Eigenschaften :

    Plattenabmessungen: 2.400 x 0,600 ml
    Plattengewicht: 14,2 kg/m²
    Panelfläche: 1,44 m²
    Behandlung von an der Innenwand montiertem Holz: C, s2, d0 (Brandgutachten auf Auflage auf Anfrage)
    Behandlung von Holz, das an abgehängten Decken installiert ist: B, s2, d0 ((Brandgutachten auf dem Träger wird auf Anfrage ausgestellt)

    Ausführung der Paneele: NEOCLIN-Paneele für abgehängte Decken werden auf T24 (oder T35)-Trägern platziert, die durch T24-Abstandshalter mit einer Verformung der Rahmenprofile der Klasse 1 miteinander verbunden sind

    Panel-Wartung:

    Regelmäßige Reinigung: Die Reinigung erfolgt mit Seifenwasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel und mit einer weichen Bürste. Mit einem Schwamm und/oder einer weichen Bürste auftragen. Verwenden Sie niemals aggressive, scheuernde Reinigungsmittel oder Produkte mit Lösungsmitteln, die den Lack beschädigen könnten. Lattenwechsel: Der Lattenwechsel erfolgt durch Entfernen des Paneels, auf dem sich die beanstandete Latte befindet. Die Klinge wird durch Abschrauben entfernt und durch eine nachgiebige Klinge ersetzt.


    Spezifikation
    • Les panneaux avec lames décoratives bois NEOCLIN® allient performances acoustiques, esthétique et facilité de pose en plafonds suspendus, ou en décoration murale. 
      Les dalles de plafonds ont des dimensions standards adaptées à la pose des rails suspendus.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCeiling-Panels-O-20x40-30
    • ProduktfamilieSuspended Ceiling / Plafonds Suspendus
    • ProduktgruppeSuspended ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich