Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cladding LINK - wood fibers
Cladding LINK - wood fibers
    Neolife

    Cladding LINK - wood fibers

    Google-Übersetzung,

    Entdecken Sie LINK: eine Reihe biobasierter Fassadenverkleidungen, die auf einer patentierten Technologie mit einem hohen Anteil an veredelten Holzfasern basieren.

    Es ist die geniale Kombination aus Pflanze und Mineral für ein nachhaltiges und widerstandsfähiges Material mit zertifizierter technischer Leistung!

    Mit seiner einzigartigen Ästhetik mit gefälschten Obergaden bietet LINK ein elegantes und warmes Finish, das die Zeit überdauern wird.

    Clevere, optimierte Lamellenplatten, besonders geeignet für Holzrahmenfassaden.

    Die LINK-Verkleidung ist kohlenstoffarm, wartungsfrei, am Ende ihrer Lebensdauer zu 100 % recycelbar und verfügt über eine beispiellose Brandschutzklasse (Euroklasse B, s3, d0). Sie passt zu jeder Art von Projekt.

    LINK-Reihe: 2 vollständig kombinierbare Profile

    LINK 6: 6 cm Wellen

    LINK 14: 14 cm Wellen

    Funktionen und Vorteile

    • Lichtechte Farben
    • Hervorragende Dimensionsstabilität
    • Beständig gegen Witterungseinflüsse, Insekten und Pilze
    • Keine Wartung oder chemische Behandlung
    • Versteckte Schraubverschlüsse
    • Schnelle Montage durch ineinandergreifende breite Dielen
    • Entworfen und hergestellt in Frankreich

    Abmessungen der Bretter

    5 Standardlängen: 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm

    Breite der verschachtelten Bretter: 300 mm

    Spezifikation
    •     LINK 6          

           LINK 14         

      Mass per unit area (kg/m²)          

             13.6

              12.5

      Flammable fuel load (MJ/m²)

             233

              213

      • Fire classification: Euroclass B,s3,d0
      • Impact resistance: Q4*
      • Wind resistance: V4*
      • Seismic zones: 1 to 4*
      • Labelled "Bio-based Product" by Karibati
      • 100% recyclable at end of life
      • Designed and manufactured in France 

      *Tests and approvals in progress

      Installation

      • Vertical, horizontal or underside installation
      • Installed on masonry, wood or metal walls
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercladding-link
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeLINK
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-07
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)28.5
    Verwandt
    • HauptmaterialWood-Plastic Composite (WPC)
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • OmniClassNummer23-15 15 11
    • OmniClassTitelWall Cladding Sections
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit