Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arlington Series Windowed Cupola Is An Octagon With A Bell Style Roof

Arlington Series Windowed Cupola Is An Octagon With A Bell Style Roof

Google-Übersetzung,
Arlington

Die Arlington Cupola ist ein Achteck mit einem Glockendach.

Diese attraktive Kuppel mit Fenster ist praktisch wartungsfrei und besteht aus einem Holzrahmen, der vollständig mit beschichtetem Aluminium (Einbrennlack oder PVC-Holzmaserung) umwickelt ist, mit einem 16 oz. Dach aus Kupfer. Sie müssen Ihren Cupola nie streichen!

Ihr Cupola wird komplett in einer Holzkiste in drei einfach zusammenzubauenden Teilen geliefert. Wir schneiden für Sie die Dachneigung in das Sockelprofil vor, um Ihre Dachlinie aufzunehmen. Montagematerial und leicht verständliche Anweisungen sind im Lieferumfang enthalten.

Sie können einer unserer Fensterkuppeln ein Beleuchtungsset hinzufügen, um ein schönes Nachtlicht zu erhalten. Wetterfahnen sind optional und kosten extra. Fensterkuppeln sind nicht belüftend und in vielen kundenspezifischen Designs und Größen erhältlich. Wenn Sie einen anderen Look kreieren möchten oder Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter 800 635-6448 an!
Technische Spezifikation
  • Referenznummernew_concept_louvers-arlington_series
  • ProduktfamilieCupolas
  • ProduktgruppeArlington Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-11-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit