Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Georgetown Series Louvered Cupola Is An Octagon With A Hip Style Roof

Georgetown Series Louvered Cupola Is An Octagon With A Hip Style Roof

Google-Übersetzung,
Georgetown

Die Georgetown-Kuppel ist ein Achteck mit einem hippen Dach.

Diese attraktive Lamellenkuppel ist praktisch wartungsfrei. Hergestellt mit einem Holzrahmen, der vollständig mit beschichtetem Aluminium (PVC oder Backlack) umwickelt ist, mit einem 16 oz. Dach aus Kupfer. Sie müssen Ihren Cupola nie streichen!

Ihr Cupola wird komplett in einer Holzkiste in drei einfach zusammenzubauenden Teilen geliefert. Wir schneiden die Dachneigung für Sie in das Sockelprofil vor, um Ihre Dachlinie aufzunehmen. Montagematerial und leicht verständliche Anweisungen sind im Lieferumfang enthalten.

Lamellenkuppeln sind mit einem Insektenschutzgitter ausgestattet, um Schädlinge und Schmutz fernzuhalten. Diese Kuppel kann zur Belüftung, zur Senkung der Kühlkosten im Sommer und zur Verringerung der Feuchtigkeitsansammlung im Winter oder einfach zur Dekoration verwendet werden, um jeder Struktur einen Hauch von Klasse zu verleihen.

Sie können einer unserer Louvered Cupolas ein Beleuchtungsset hinzufügen, um ein wunderschönes Nachtlicht zu erhalten. Wetterfahnen sind optional und kosten extra. Kuppeln mit Fenstern sind nicht belüftend und in vielen kundenspezifischen Designs und Größen erhältlich. Wenn Sie einen anderen Look kreieren möchten oder Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter 800 635-6448 an!
Technische Spezifikation
  • Referenznummernew_concept_louvers-georgetown_series
  • ProduktfamilieCupolas
  • ProduktgruppeGeorgetown Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-11-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit