Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stansbury Series Louvered Cupola Is Square With A Hip Style Roof

Stansbury Series Louvered Cupola Is Square With A Hip Style Roof

Google-Übersetzung,
Stansbury

Die Stansbury Cupola ist quadratisch mit einem hippen Dach.

Diese attraktive Lamellenkuppel ist praktisch wartungsfrei. Hergestellt mit einem Holzrahmen, der vollständig mit beschichtetem Aluminium (PVC oder Backlack) umwickelt ist, mit einem 16 oz. Dach aus Kupfer. Sie müssen Ihren Cupola nie streichen!

Ihr Cupola wird komplett in einer Holzkiste in drei einfach zusammenzubauenden Teilen geliefert. Wir schneiden die Dachneigung für Sie in das Sockelprofil vor, um Ihre Dachlinie aufzunehmen. Montagematerial und leicht verständliche Anweisungen sind im Lieferumfang enthalten.

Lamellenkuppeln sind mit einem Insektenschutzgitter ausgestattet, um Schädlinge und Schmutz fernzuhalten. Diese Kuppel kann zur Belüftung, zur Senkung der Kühlkosten im Sommer und zur Verringerung der Feuchtigkeitsansammlung im Winter oder einfach zur Dekoration verwendet werden, um jeder Struktur einen Hauch von Klasse zu verleihen.

Sie können einer unserer Louvered Cupolas ein Beleuchtungsset hinzufügen, um ein wunderschönes Nachtlicht zu erzielen. Wetterfahnen sind optional und kosten extra. Kuppeln mit Fenstern sind nicht belüftend und in vielen kundenspezifischen Designs und Größen erhältlich. Wenn Sie einen anderen Look kreieren möchten oder Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter 800 635-6448 an!
Technische Spezifikation
  • Referenznummernew_concept_louvers-stansbury_series
  • ProduktfamilieCupolas
  • ProduktgruppeStansbury Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-11-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA