Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NT+ Series Commercial Display
NT+ Series Commercial Display
NT+ Series Commercial Display
NT+ Series Commercial Display
NT+ Series Commercial Display
NT+ Series Commercial Display
NT+ Series Commercial Display
NT+ Series Commercial Display

    NT+ Series Commercial Display

    Google-Übersetzung,

    Lernen Sie die nächste Generation kommerzieller Displays der NT+-Serie kennen

    Optimierte Innovation.

    Einfach ist oft das Beste. Die neu aktualisierte NT+-Serie ist die nächste Generation kommerzieller 4K-Displays und bietet Ihnen alles, was Sie für Präsentationen, drahtloses Casting und das Teilen von Dateien und Videos benötigen. Haben Sie alles, was Sie wollen, auf einem hellen, lebendigen Display, ohne für weitere Funktionen zu zahlen, die Ihr Unternehmen nicht benötigt.

    Besseres Verbindungserlebnis mit USB-C

    Betreten Sie Ihren Raum und umgehen Sie den Setup-Frust. Die mentale Checkliste, sich die richtigen Kabel zu besorgen, Verbindungsprobleme zu beheben und zu hoffen, dass alles andere gut zusammenspielt, kann überwältigend sein. Mit Plug & Play USB-C wird der gesamte Einrichtungsprozess auf ein Kabel und sofortigen Zugriff optimiert. Und das ist noch nicht alles! Auch Audio und Video werden übertragen.

    Modulares WLAN mit Casting

    Ein optionales Wi-Fi 6-Modul, das zum NT+ hinzugefügt werden kann, bietet mehr Kapazität, Sicherheit, Effizienz und Leistung und ermöglicht eine verbesserte Verbindung für ein besseres Unterrichts- und Konferenzerlebnis. Das in das Display integrierte Native Casting macht die Verbindung einfacher als je zuvor. Stellen Sie über Kabel eine Verbindung zum Display her oder übertragen Sie es drahtlos direkt über das Internet auf das Display.

    Remote-Display-Management

    Verwalten Sie ganz einfach alle Displays in Ihrem Unternehmen mit dem integrierten Newline Display Management. Stellen Sie Apps bereit und installieren Sie sie, konfigurieren Sie Anzeigeeinstellungen oder senden Sie Nachrichten über ein zentrales Bedienfeld.

    Überlegene Bildqualität und Helligkeit

    Die NT+-Serie unterstützt die Auflösung Ultra High-Definition (4K) und ist in puncto Helligkeit branchenführend. Verlassen Sie sich auf eine kontinuierliche Laufzeit, um Ihre Arbeit jederzeit voranzutreiben. mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.

    Schlanke Lünette und Design

    Die neu gestaltete NT+-Serie bietet ein schlankeres Profil und einen schlankeren Rahmen, um sich elegant in die Einrichtung Ihres Zimmers einzufügen. 55″- und 65″-Zoll-Modelle können für den Einsatz als Digital Signage auch im Hochformat montiert werden.

    Optimierter Komfort

    Sparen Sie Zeit, indem Sie ein Display verwenden, das ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die NT+-Serie optimiert die Art und Weise, wie Sie in Besprechungen oder im Klassenzimmer kommunizieren, indem sie sich auf ein brillantes, einfach zu steuerndes Display konzentriert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerntplus-series-commercial-display
    • ProduktfamilieDisplays
    • ProduktgruppeLED Displays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC001630
    • ETIM-NameTelevision
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid crystal display (LCD) panels
    • OmniClassNummer23-37 15 25 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display Televisions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit