Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electric cable connection kit NF C15-100
Electric cable connection kit NF C15-100
    Nexans

    Electric cable connection kit NF C15-100

    Google-Übersetzung,

    Die NEXANS EV NETWORK (Electric Vehicle)-Lösung wurde speziell für die Bereitstellung von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge (EVCI) in überdachten Parkhäusern entwickelt. Ihr Design ermöglicht einen schnellen Anschluss von Ladestationen über Abzweigkabel.

    Die NEXANS EV-NETWORK-Lösung bietet mehrere Vorteile gegenüber der Einzelverkabelung jeder Ladestation:

    • Modularität und Skalierbarkeit der Installation ,
    • platzsparend im Schaltschrank , in Kabeltrassen, Kernbohrungen
    • kostengünstig, mit reduzierter Kabellänge und einfachster Wartung

    Die Kabel entsprechen den Anforderungen der Bauproduktenverordnung „CPR (EU) Nr. 305/2011“ mit einer verbesserten Brandschutzklasse: Cca – s1, d1, a1 . Es handelt sich um feuerhemmende Kabel mit geringer Brandgefahr, geringer Rauchentwicklung und reduzierten Emissionen giftiger und ätzender Gase (LS0H).

    Spezifikation
    • Construction

      The NEXANS EV-NETWORK connection kit NF C15-100 is made of:

      Branch cables to connect, simultaneously or later, the charging stations to the BUS cable via dedicated connectors - FRN1X1G1 AR ou FRN1X1G1 type of cables >= 16mm² Cu or >=25mm² Al for 7,4 kW et 22 kW.

      • 2 single core cables - 25 mm² (mono)
      • 3 single core cables - 25 mm² (tri)

      Connectors
      : These connectors are used in installations serving electric vehicle charging infrastructures installed in car parks to connect individual branches to the collective horizontal conduit in the car park. Phase, neutral and PE connector + terminal insulation of the branch

      • GE003 KIT MONO CONNECTEURS IRVE 50-70
      • GE005 KIT TRI CONNECTEURS IRVE 50-70

      Terminations
      : these kits are used to connect the end of the main cable. They provide a protection type class II and consist of 5 cold-shrink caps (4 for the conductors and 1 covering the whole assembly to provide double insulation). A strip of mastic provides a perfect seal.

      • GE010 KIT EXTREMITE IRVE 50-70
      • GE011 KIT EXTREMITE IRVE 50-150

      Insulated conductors VK
      - 16mm² at minimum for 7,4 kW et 22 kW

      Connection Box
      - Box type IP65 IK07 installed:

      • Height ≥ 0,90m
      • Height ≥ 1,50m
      • On wall, pole or cable trays
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerelectric_cable_connection_kit_according_to_nf_c15_100
      • TypMontage (mehrere Objekte)
      • Veröffentlichungsdatum2025-08-21
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialPolymer
      • Entwickelt inFrankreich
      • Hergestellt inFrankreich
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric cables
      • IFCClassificationKabelsegment
      • ETIM-CodeEG000001
      • ETIM-NameCables
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_48
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLow voltage cables
      • OmniClassNummer23-13 23 21 15
      • OmniClassTitelCables
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit