Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing System (Europe)
Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing System (Europe)
    Chemelex

    Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing System (Europe)

    Google-Übersetzung,

    IceStop selbstregulierendes Heizkabel

    Die selbstregulierenden Heizkabel Raychem IceStop dienen der Enteisung von Dächern und Dachrinnen und eignen sich für alle gängigen Materialien von Dachrinnen und Fallrohren. Die Heizleistung beträgt 36 W/m bei 0 °C in Eiswasser und 18 W/m bei 0 °C in Luft.

    Spezifikation
    • Features

      • Simple to design
      • Easy to install: cut to length, meter marks, simple fast RayClic connections
      • Safe and efficient in operation: no overheating, even when crossed, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
      • GM-2XT for bitumen roofs

      Specifications

      Color: Black

      Conductor Material: Nickel-Plated Copper

      Ground Path Type: Braid

      Min Installation Temperature: -18 °C

      Nominal Cable Weight: 130 g/m

      Nominal Thickness: 6 mm

      Nominal Width: 14 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraychem-icestop-eu
    • ProduktfamilieRaychem Europe
    • ProduktgruppeHeat Tracing - Roof & Gutter Deicing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFluoropolymer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric cables
    • ETIM-CodeEC000339
    • ETIM-NameHeating cable
    • OmniClassNummer23-33 15 15 17
    • OmniClassTitelCable Heat Trace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit