Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electric cable NHXMH
Electric cable NHXMH
Electric cable NHXMH
    Nexans

    Electric cable NHXMH

    Google-Übersetzung,

    NHXMH (300/500 V) Cca-Klasse – 300/500 V, geringe Brandgefahr, feuerhemmende Kabel . NHXMH-Kabel sind hochwertige Elektrokabel, die hauptsächlich in elektrischen Festinstallationen im Wohn-, Tertiär- und Gewerbebereich verwendet werden. Sie eignen sich für verschiedene Anwendungen, einschließlich Stromversorgung, Beleuchtung, Steckdosen und andere Anforderungen an die Stromverteilung. Diese Produktreihe erfüllt strenge Brandschutznormen und Vorschriften für geringe Brandgefahr (raucharme, halogenfreie Materialien), wodurch sie für Gebäude mit einer hohen Konzentration von Menschen oder wertvollem Eigentum geeignet sind. NHXMH-Kabel können in Leitungen, Kanälen oder direkt in Wänden, Böden oder Decken (Innenanwendungen) installiert werden.
    Brandverhaltensklasse gemäß Bauproduktenverordnung – Klasse Cca.
    Entspricht folgender Norm: VDE 0250-214

    Spezifikation
    • Construction:

      1. Conductor: Copper
      2. Insulation: XLPE
      3. Filler: LSZH
      4. Outer sheath: LSZH


      The range includes products with following constructions : 

      • Circular solid conductor shape
        • Conductor flexibility : solid class 1
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 1.5 to 6 mm²
      • Circular stranded conductor shape
        • Conductor flexibility : stranded class 2
        • Number of cores: from 2 to 5 cores
        • Cross section: from 10 to 35 mm²
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelectric_cable_nhxmh
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKupfer
    • Sekundär MaterialPolymer
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric cables
    • IFCClassificationKabelsegment
    • ETIM-CodeEG000001
    • ETIM-NameCables
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLow voltage cables
    • OmniClassNummer23-13 23 21 15
    • OmniClassTitelCables

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien