Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
    NMC S.A

    CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing

    Google-Übersetzung,

    Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Polyethylenbasis aus NMC Naturefoam®, die mindestens 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen und Recyclingmaterial enthält, für Heizung und Sanitär.

    Spezifikation
    • · Thermal conductivity (EN ISO 8497):
      • 0,036 W/mK at 0 °C
      • 0,040 W/mK at 40 °C
      • 0,043 W/mK at 60 °C
      • 0,045 W/mK at 70 °C
      · Fire performance (EN 13501-1):
      [LIST] BLs1d0 (Thickness 9 + 13 mm)
      CLs1d0 (Thickness 20 + 25 mm) [/LIST]
      · Temperature range: 0 °C to +100 °C (EN 14707)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCLIMAFLEX
    • ProduktfamilieFlexible Pipe Insulation
    • ProduktgruppeFlexible pipe insulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 63 11
    • OmniClassTitelPipe Insulation
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit