Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent

    J-Block Vent / Wide Mount Vent

    Google-Übersetzung,

    Unser vielseitigstes Produkt, ideal für Bauunternehmer und Fassadenarbeiten: Der J-Block-/Breitmontage-Lüftungsschlitz kann mit dem mitgelieferten J-Block-Flansch oder ohne Flansch als reiner Breitmontage-Lüftungsschlitz verwendet werden. Der Lüftungsschlitz wird über Abluftkanälen wie Wäschetrockner, Badezimmerabluft, Herd oder Dunstabzugshaube installiert.

    • Geeignet für 1/2 bis 1 Zoll dicke Fassadenverkleidungen.
    • Sparen Sie Geld durch erhöhten Luftdurchsatz und weniger Zugluft.
    • Schützt vor Vögeln, Insekten, Nagetieren, Skorpionen und vielem mehr!
    • Magnetische Außentürverriegelung zur Verhinderung des Türflatterns bei windigen Bedingungen
    • Sicherer als herkömmliche Lüftungsanlagen durch geringere Flusenbildung
    • Installation in wenigen Minuten, Reinigung in Sekundenschnelle
    • Verkürzte Wäschetrocknungszeit
    Spezifikation
    • Features & Specs

      • Accommodates 1/2 to 1 inch thick siding
      • 4” diameter
      • 6 7/8” width X 7 1/2” height
      • 12 inch long duct tube
      • Exclusive Dual Door design
      • UV resistant plastic
      • Reduces clothes drying time
      • Lowers dryer fire hazards
      • Fully closed design that excludes birds, rodents and insects
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Meets US Building Codes
      • Made in the USA
      • 1 year manufacturer warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerj-block-vent-wide-mount-vent
    • ProduktfamilieVents
    • ProduktgruppeJ-Block Vent
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • ETIM-CodeEC001148
    • ETIM-NameDuct mounted ventilator
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
    • Klassifizierung08 95 00
    • Format2014TitelVents

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit