Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
    Archiviert

    N-PITA Steel

    This is available only Japan.

    Spezifikation
    • This is available only Japan.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummern-pita-steel
    • ProduktfamilieN-PITA
    • Produktgruppesteel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)910
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_52_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum plasterboards
    • Klassifizierung09 20 00
    • Format2014TitelPlaster and Gypsum Board
    • OmniClassNummer23-13 19 00
    • OmniClassTitelSheets, Boards, and Slabs
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit