Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A3A4A5 litter bin
A3A4A5 litter bin
    Nola

    A3A4A5 litter bin

    Google-Übersetzung,

    Diese Papierrecyclingbehälter machen das Sortieren einfach und ordentlich. Die Behälter sind so dimensioniert, dass sie A4-Papierblätter aufnehmen und stapeln können. Sie erleichtern es, das Papier später direkt wieder in ein Druckerfach einzuführen oder es ordentlich zu bündeln, um es zu recyceln. Die Behälter ermöglichen es jedem Büro, eine zuverlässige Sekundärquelle für A4-Papier zu haben. Mit dem eingesparten Geld für den Ersatz verschwendeter A4-Blätter amortisieren sich die Behälter schnell.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight

      A3 BIN

      Length: 55 cm

      Width: 33 cm

      Height: 55 cm

      Weight: 8.5 kg

      Volume: 70 l

      A4 BIN

      Length: 39 cm

      Width: 25 cm

      Height: 22 cm

      Weight: 3 kg

      Volume: 14 l

      A5 BIN

      Length: 30 cm

      Width: 19 cm

      Height: 31cm

      Weight: 2.5 kg

      Volume: 10 l

      A3 TROLLEY

      Length: 43 cm

      Width: 32 cm

      Height: 3 cm

      Weight: 1.5 kg

      A4/A5 TROLLEY

      Length: 57 cm

      Width: 23 cm

      Height: 3 cm

      Weight: 1.5 kg

      Product numbers and combinations

      Ö12-10

      Litter bin A5.

      Ö12-11

      Litter bin A4.

      Ö12-12

      Cart on wheels for A4 + A5 litter bins.

      Ö12-13

      Litter bin A3 including metal strap.

      Ö12-14

      Cart on wheels for A3 litter bin.

      U19-38

      Startup cost for colour of your choice.

      Append to product number

      S = Black RAL 9017

      V = White RAL 9016

      Standard colours

      RAL 9017

      RAL 9016

      Materials and surface treatments

      Made in bent sheet steel powder-coated in standard colours black RAL 9017 or white RAL 9016.

      Steel

      Nola uses high-quality steel of good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated. For this we use two main methods for surface treatment of steel parts; electrogalvanizing and powder coating as well as hot-dip galvanizing.

      Powder coating

      Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

      Assembly and placement

      Freestanding

      Freestanding product that is placed directly on the ground.

      Maintenance

      Powdercoated steel

      Products that are electro-galvanized and powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

      Download our general maintenance advice

      Variants

      Powder-coated in standard colours black RAL 9017 or white RAL 9016.

      Character

      Paper recycling bins made according to standard stationery sizes, make sorting simple and efficient.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA3A4A5-litter-bin
    • ProduktfamilieLitter bins
    • ProduktgruppeLitter bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)330
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)8.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (7)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit