Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access park bench
Access park bench
Access park bench
Access park bench
Access park bench
    Nola

    Access park bench

    Google-Übersetzung,

    Die Access Parkbank ist ergonomisches Design vom Feinsten. Die Bank ist so konzipiert, dass sie sich einer Vielzahl von Körperformen und unterschiedlichen Mobilitätsgraden anpassen kann. Der Sitz und die Rückenlehne sind höher als die Standardhöhen und neigen sich leicht nach vorne, damit sich die Sitzenden leichter erheben können. Die Bank ist mit verstärkten Armlehnen ausgestattet, die beim Hinsetzen und Aufstehen zusätzlichen Halt bieten.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight:

      Length: 191 cm
      Width: 60,5 cm
      Height: 98 cm
      Armrest height: 82 cm
      Sitting height: 53 cm
      Depth: 60,5 cm

      Length: 190 cm
      Width: 60 cm
      Height: 98 cm
      Seat height: 53 cm

      INDIVIDUAL DIMENSIONS

      The steel pipe in the frame
      measures 25 mm x 3 mm
      The dimensions of the wooden
      slats are 25 mm x 1800 mm

      Materials:

      Cover-glazed Pine / Beech.
      Oiled Oak.
      FSC-labeled Sipomahogny.
      Oiled Teak.
      Zinc plated and powder coated steel.

      The wooden slats are made in oiled teak, oiled oak, oiled mahogany or alkyd oil enamel on pine. The standard colour for painted pine is Stockholm green NCS 8010-G10Y. The steel frame is zinc-electroplated and polyester powder-coated in dark grey RAL 7016. The frame is available in other colours upon request.

      Standard colours:


      RAL 7016NCS S 8010-G10Y (Grön)Product numberU11-35Access soffaU11-35-2Utbytessats virkeAdditional description number

      SG = Stockholm green NCS S 8010-G10Y
      E = Oak
      T = Teak
      MH = Mahogany

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Can be attached to a prepared base
      with M10 bolts.
      Bolts are not included.

      Maintenance:

      Oiled wood should be oiled regularly, at least twice a year. Over time teak, oak and mahogany darkens. Polyester powder-coated steel and painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.

      Variants:

      Available in FSC-certified sipo mahogany, oiled teak, oiled oak or painted pine.

      Character:

      An outstanding ergonomic bench designed to give the user an independent means of sitting down and standing up.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraccess-bench
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)980
    • Breite (mm)1900
    • Tiefe (mm)605
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (7)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (14)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit