Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bakgård bench - 300 cm
Bakgård bench - 300 cm
    Nola

    Bakgård bench - 300 cm

    4.1 von 5 Sternen4.1(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Dieser stromlinienförmige Tisch und diese Bank zeigen die Schönheit der natürlichen Holzmaserung, die noch mehr hervorgehoben werden kann, wenn die darunter liegenden Stützen gebeizt werden. Das Set steht im Einklang mit zeitgenössischer Architektur und Landschaftsgestaltung, wo unbehandeltes Holz nach wie vor ein beliebtes Material ist. Bakgård ist eine ideale Wahl für designbewusste Landschaften, minimalistische Innenräume und zeitgenössische Architektur. Gestaltung: Jonas Bohlin
    Spezifikation
    • Some assembly required. Freestanding. Variants : Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbakgard_bench_3000
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)435
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)365
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Sekundär MaterialLapacho-Kernholz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)