Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blenda bicycle bollard
Blenda bicycle bollard
    Nola

    Blenda bicycle bollard

    Google-Übersetzung,
    Blenda ist ein Fahrradständer, der auch eine elegante Barriere bilden kann. Fahrräder können sicher am oberen Teil befestigt werden, der Platz für die Befestigung von Schlössern bietet. Rad und Rahmen des Fahrrads können auf beiden Seiten befestigt werden. Blenda ist eine ausgezeichnete Wahl für Parkplätze, auf denen Fahrradparkplätze erforderlich sind, oder ein attraktiver Ersatz für Fahrradständer im Freien in Gewerbegebieten. Die schlanke, platzsparende Form von Blenda ist eine hervorragende Alternative zu Fahrradständern im Freien in Gewerbegebieten, Parkplätzen oder städtischen Innenhöfen. Erhältlich mit integriertem Licht. Design: Blenda-Design
    Spezifikation
    • Available with integrated light. Additional. Assembly: Ground-mounted version delivered fully assembled. Powder coated in black or grey. Can be obtained in any color for a start up fee. Powder coated aluminium. Placement: Ground-mounted or attachable. Ground-mounted 35 cm into the soil. Mounting bolts for M12. Maintenance-free.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblenda_bicycle_bollard
    • ProduktfamilieBicycle environment
    • ProduktgruppeBicycle bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit