Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bollnäs Chair
Nola

Bollnäs Chair

Google-Übersetzung,

Der Bollnäs-Stuhl ist eine klassisch gestaltete Stuhlserie, die Teil der Möbelserie Bollnäs ist. Die Serie wurde ursprünglich für Brotorget in Bollnäs entworfen, daher der Name. Die Möbel sind mit einem schweren Metallunterschnitt und Sitz- und Rückenscheiben aus robusten Kiefernholzrippen gefertigt und daher sowohl stabil als auch langlebig. An der Basis der Stühle sind Schlaufen angebracht, mit denen die Füße einfach und diskret in der Oberfläche befestigt werden können.

Spezifikation
  • Dimensions and weight

    Chair
    Width: 51 cm
    Depth: 49 cm
    Height: 81 cm
    Seat height: 46 cm
    Armrest height: 64 cm

    Armchair
    Width: 60 cm
    Depth: 60 cm
    Height: 71 cm
    Seat height: 40 cm
    Armrest height: 57 cm

    Child chair
    Width: 27 cm
    Depth: 33 cm
    Height: 54 cm
    Seat height: 30 cm

    Product numbers and combinationsÖ19-50

    Ö19-51Bollnäs chair with armrest.

    Ö19-52Bollnäs child's chair.Ö19-55Bollnäs armchair

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. 

    Choose a RAL colour.

    Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Variants

    G for yellow RAL 1023 (steel and wood)
    GK for steel in yellow RAL 1023 and clear lacquered pine.
    R for red RAL 2002 (steel and wood)
    RK för red steel RAL 2002 and clear lacquered pine.
    GR for steel in Gris 2900 Sablé and clear lacquered pine.

    Character

    Classically-proportioned furniture group even for small children.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbollnas-chair
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)810
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)490
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialKiefer
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)