Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Draken Bike stand
Nola

Draken Bike stand

Google-Übersetzung,

Der Draken-Fahrradständer wurde ursprünglich für den Olof Palmes-Platz in Göteborg entworfen, wo sich das Draken-Kino befindet. Inspiriert von der Architektur der 1950er Jahre sorgen die einfachen Linien und feinen Details des Ständers für einen klassischen und zeitlosen Look. Das fließende Muster der Bögen ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch praktisch und bietet Platz für große und kleine Fahrräder. 02landskap hat in derselben Serie auch einen Pflanzenschutz entworfen.

Spezifikation
  • Dimensions and weight

    Length: 60 cm
    Width: 5 cm
    Height: 80 cm / 60 cm

    Material dimensions
    Made of 40 mm flat steel

    Product numbers and combinations

    Ö03-30Draken Bike stand with double arches

    Append to product number

    Metal surface finish

    Vert 2300 Sablé (Green)
    Pig 2900 Sablé (Grey)
    RAL 6009 (Dark green)
    RAL 1023 (Yellow)
    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Installation type

    M for in-ground.


    Materials and surface treatmentsSteel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Hot-dip galvanized

    Hot-dip galvanizing provides very strong protection against corrosion. The steel is dipped into a bath of hot liquid zinc. The zinc attaches and creates a surface coating on the steel part, which is then taken out of the bath and drained of excess zinc.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    In-ground

    Cast in ground.

    The bike stand is delivered assembled.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance


    Versions

    In the same product series there is also an Planting protection fence.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdraken-bike-stand
  • ProduktfamilieBicycle environment
  • ProduktgruppeBicycle stand
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)60
  • Tiefe (mm)5
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (7)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (14)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit