Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Draken Planter guard
Nola

Draken Planter guard

Google-Übersetzung,

Der Draken-Pflanzkastenschutz wurde ursprünglich für Olof Palmes plats in Göteborg entworfen, wo sich das Draken-Kino befindet. Das von der Architektur der 1950er Jahre inspirierte Design vermittelt einen zeitlosen und klassischen Eindruck. Die gewellte Form der Bögen rahmt üppige Bepflanzungen wunderschön und wirkungsvoll ein. 02landskap hat in derselben Serie auch einen Fahrradständer entworfen.

Spezifikation
  • Product numbers and combinations

    Ö03-33/3 Draken Planter Guard with 3 arches, 81 cm.

    Ö03-33/6 Draken Planter Guard with 6 arches, 162 cm.

    Append to product number

    Metal surface finish

    Vert 2300 Sablé (Green)
    Pig 2900 Sablé (Grey)
    RAL 6009 (Dark green)
    C for any color other than standard, starting cost is added.


    Installation type

    M for in-ground.


    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Hot-dip galvanized

    Hot-dip galvanizing provides very strong protection against corrosion. The steel is dipped into a bath of hot liquid zinc. The zinc attaches and creates a surface coating on the steel part, which is then taken out of the bath and drained of excess zinc.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placementIn-ground

    Cast in ground.

    Delivered assembled.

    MaintenancePowdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance


    Versions

    In the same product series there is also Drake bicycle stand.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdraken-planter-guard
  • ProduktfamilieSpecial Designs
  • ProduktgruppeOutdoor activity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)1350
  • Tiefe (mm)30
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit