Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fogdarp bicycle bollard
Nola

Fogdarp bicycle bollard

Google-Übersetzung,
Dieser markante Fahrradständer wurde von einer Designerin entworfen, die selbst eine begeisterte Radfahrerin ist. Dieser Fahrradständer wurde sowohl mit Enthusiasmus als auch mit Praktikabilität entworfen und ist bewusst stromlinienförmig gestaltet, um die Verwendung zu erleichtern. Radfahren als grüne Alternative zum vierrädrigen Transport ist noch nachhaltiger, wenn alles, was damit verbunden ist, umweltfreundlich ist. Die Schlankheit und Schlichtheit von Fogdarp verbraucht weniger Material als die meisten Fahrradständer, was die Herstellung umweltfreundlicher macht. Die Bereitstellung einer zuverlässigen Sicherung von Fahrrädern erleichtert das Abstellen und mindert die Diebstahlsgefahr. Gestaltung: Anna Kraitz.
Spezifikation
  • Materials: The bicycle stand is made from sand-cast aluminium and rilsan-treated steel pipe. Character: Fogdarp’s sleekness and simplicity makes it easy to use and sustainable to produce.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfogdarp_bicycle_bollard
  • ProduktfamilieBicycle environment
  • ProduktgruppeBicycle bollards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)352
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

3.8 von 5 Sternen 3.8 (68)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit