Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folke planter - large
Folke planter - large
    Nola

    Folke planter - large

    Google-Übersetzung,
    Die markante Folke-Gruppe von Pflanzgefäßen ist frei von Verzierungen oder dekorativen Details und zeichnet sich durch glatte Oberflächen aus, die die robuste Schönheit von Aluminiumguss betonen. Folke wird in verschiedenen Größen hergestellt und bietet den perfekten Behälter für praktisch jede Art von Pflanzen. Integrierte Innenbehälter und interne Bewässerungstanks für kontinuierliche Bewässerung sind ebenfalls erhältlich. Entwurf: Karna Lindstedt
    Spezifikation
    • The planters are made from 100% recycled sand-cast aluminium. The inner container is made from fiberglass-reinforced plastic equipped with four foldable metal hooks. The black planters are wet-lacquered in black alkyd oil enamel. They are available with untreated aluminium surfaces or painted black. Volume: 300 L. Diameter of base: 60 cm. Additional: water tank. Freestanding. The planter can be attached by a central bolt that bolts into concrete, or by a steel plate inside the planter that bolts into the surface. Maintenance: Normally not required. Repaint with alkyd oil enamel as needed.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfolke_large_planter
    • ProduktfamiliePlanting
    • ProduktgruppePlanters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)1010
    • Tiefe (mm)1010
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)98
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    3.8 von 5 Sternen 3.8 (67)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit