Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frank backed bench
Nola

Frank backed bench

Google-Übersetzung,
Frank greift die klassischen Parkbänke vergangener Jahrhunderte wieder auf und aktualisiert sie für urbane Zentren des 21. Jahrhunderts. Die Bank ist eine vereinfachte Version der für Kontinentaleuropa typischen verzierten Rahmen, die die Armlehnen und die Stützen in einem einzigen Ausdruck vereint. Traditionelle Holzlatten bilden Sitz und Rückenlehne und schaffen eine Silhouette, die sich leicht in eine historische Umgebung einfügt. Entwurf: David Taylor
Spezifikation
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The seat and backrest measure 720 mm x 320 mm. Assembly: Delivered in parts to be assembled with the bolts included. The frame is made in anodised aluminium. The slats are made in painted pine or alternatively oiled Ipe. Pine painted light grey NCS S5502-B or in oiled Ipe, frame in dark grey 200 Sablé. Freestanding. Maintenance: Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfrank_backed_bench
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeBacked benches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)880
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)620
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)38
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Ähnliche Produkte

4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
4.3 von 5 Sternen 4.3 (81)
3.8 von 5 Sternen 3.8 (66)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (7)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (14)
3.6 von 5 Sternen 3.6 (18)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit