Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hexagon H22 pavilion
Hexagon H22 pavilion
Hexagon H22 pavilion
    Nola

    Hexagon H22 pavilion

    Google-Übersetzung,

    Der Holzpavillon Hexagon H22 wurde von In Praise of Shadows entworfen, einem Architekturbüro mit Sitz in Stockholm. Der Pavillon schafft einen attraktiven Open-Air-Raum für Tagungen, Arbeitsplätze im Freien und gesellschaftliche Veranstaltungen. Das Satteldach spendet Schatten vor direkter Sonneneinstrahlung und Schutz vor Regen. Der Pavillon besteht aus Brettschichtholz und Teilen aus Eichenholz mit einem Boden aus schwedischer Kiefer. Das Dach ist mit Schindeln aus geteertem Kiefernholz gedeckt.

    Die sechseckige Form des Pavillons entsteht durch eine Reihe von Dreiecken, die die Struktur bilden, sowie durch die vertikalen Rahmen an den Seiten. Die dreieckige Geometrie verleiht der Gesamtstruktur Stabilität und Festigkeit. Der Pavillon ist eine beliebte Wahl für Parks und städtische Standorte und kann mit Produkten der Outdoor-Möbelgruppen aus dem Nola-Sortiment ausgestattet werden.

    Spezifikation
    • Dimensions and weight

      Height: 380 cm
      Diameter Base: 321/364 cm
      Diameter Roof: 427/439 cm
      Weight: Approx. 1250 kg

      Product numbers and combinations

      Ö80-80 Hexagon H22 Pavilion

      Standard colours

      Grey glaze

      Materials and surface treatments

      Glazed Glulam.
      Glazed Pinewood.
      Tarred Pinewood.

      The frame, floor and roof are crafted from Swedish pine, oak and glue-laminate timber coated with silver-grey varnish. The roof shingles are made from tar-coated pine. All screws and fittings are in stainless steel.

      Pine

      Nola's pine is of high quality and comes from sustainable forestry. Pine is an environmentally friendly, domestically produced material. Damaged or untreated pine is quite easily attacked by decomposition processes; therefore, it is particularly important to repair damaged surfaces.

      Oak

      Oak is a heavy, hard and medium tough wood. Moderately dimensionally stable in case of moisture changes. Oak wood blackens if it is exposed to moisture or wetness for a long time. However, it does not affect the other properties of the wood. Thanks to its hardness and toughness, the oak wood is suitable for furniture and other use in exposed environments.

      Assembly and placement

      The product can be attached to the ground with ground screws from Sluta Gräv Sweden (https://slutagrav.se) or attached to a concrete foundation cast on site. Please contact Nola with any questions concerning installation.

      Maintenance

      Clean the product with a soft brush while rinsing it with a low-pressure stream of water. The surface coating can be touched up and recoated if necessary.

      Download our general maintenance advice

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhexagon-h22-pavilion
    • ProduktfamilieShelter/Storage
    • ProduktgruppeShelters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3800
    • Breite (mm)3640
    • Tiefe (mm)3210
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1250
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_78_58
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpen sided shelters
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-19 29 13 11
    • OmniClassTitelGeneral Purpose Shelters
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    4.2 von 5 Sternen 4.2 (32)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (37)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (82)
    4.0 von 5 Sternen 4.0 (35)